Standard Digitales Signal
Ein Standard Digitales Signal liest und analysiert digitale Signale die mit einer Standard digitalen Eingangsklemme verknüpft sind.
Einstellungen

Parameter
- Einschaltverzögerung: Einschaltverzögerung.
- Ausschaltverzögerung: Ausschaltverzögerung.
- Zeitfenster langer/doppelter Tastendruck: Zeit bis zur Feststellung eines langen und doppelten Tastendrucks, die zur Aktivierung von Szenen benutzt werden, siehe unten. Ein gedrückt halten des Tasters über diese Zeitspanne hinaus, wird als langer Tastendruck gewertet. Ein zweimaliges Betätigen des Tasters innerhalb dieser Zeitspanne, wird als doppelter Tastendruck gewertet.
- Eingang negieren: Negiert den digitalen Eingang.

Das Betätigen der verknüpft mit... Schaltfläche öffnet einen Dialog, in dem die entsprechenden Eingangsklemmen mit diesem Modul verknüpft werden können.
Zähler

Parameter
- Multiplizierer: Multiplikator des Zählers.
- Offset: Verschiebung die dem Zähler hinzugefügt wird.
- Einheit: Einheit vom skalierten Wert. Nur für die Anzeige im Building Automation Framework.
- Richtung: Zählrichtung.
Szenen

Ein Betätigen der Neu Schaltfläche im Szenen Menü öffnet einen Dialog in dem die analysierten Ereignisse
- steigende Flanke
- fallende Flanke
- Flankenänderung
- Tastendruck
- doppelter Tastendruck
- langer Tastendruck
(siehe Logikschaltbild oben) zum Aufrufen einer Szene genutzt werden können. Die Szene muss dazu vorher angelegt worden sein.
Online

Zustand
- Wert: Der resultierende Wert (siehe Logikschaltbild oben).
- Rohwert: Rohwert der digitalen Eingangsklemme inklusive der aktivierten / deaktivierten Negation (siehe Logikschaltbild oben).
- Zähler: Derzeitiger Wert des Zählers.
- Zähler setzen: Wert, auf den der Zähler gesetzt werden soll.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.