Klemmenstatistiken
Das Werkzeug Klemmenstatistiken stellt in einer OOXML (Office Open XML) Tabelle Informationen über die im Projekt verwendeten Klemmen zusammen.
Die Tabelle enthält folgende Informationen:
- Klemmentyp
- Anzahl der Klemmen
- Anzahl der Kanäle einer Klemme
- Anzahl der genutzten und ungenutzten Kanäle
- Anzahl der ungenutzte Kanäle in Prozent
Unter dem Menüpunkt Werkzeuge → Berichte... kann im nachfolgenden Auswahldialog das Werkzeug für die Klemmenstatistiken aufgerufen werden.

In der Hauptform werden zunächst alle Controller aufgelistet. Um die Klemmen eines Controllers mit in die Statistik aufzunehmen, muss dieser angewählt werden. Jeder angewählte Controller erhält sein eigenes Arbeitsblatt innerhalb der Tabelle. Nach Betätigen der Speichern... Schaltfläche kann ein Name sowie der Speicherpfad der Tabelle angegeben werden.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit sich eine Gesamtübersicht erstellen zu lassen. Hierzu muss vor dem Erzeugen die Kontrollbox Sämtliche Informationen der Controller zu einem Arbeitsblatt zusammenfassen angewählt werden. Alle Klemmen der ausgewählten Controller werden nun nicht mehr auf separate Arbeitsblätter verteilt, sondern zu einem zusammengefasst.

Zum Betrachten der erzeugten *.xlsx Datei wird eine Tabellenkalkulation mit OOXML (Office Open XML) Unterstützung benötigt, wie z.B. Microsoft Excel 2010, OpenOffice.org 3 oder LibreOffice 3.