E_BACNETPOLARITY
PLC-Abbildung des BACnet-Datentyps BACnetPolarity. Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zur Property Polarity.
TYPE E_BACNETPOLARITY :
(
BACnetPolarity_normal := 0,
BACnetPolarity_reverse := 1
)
END_TYPE
BACnetPolarity_normal: Normal: z.B. BACnet Binary Input physisch aktiv (24V Pegel/TRUE/ACTIVE) → Property Present_Value = ACTIVE (wenn Property Reliability = NO_FAULT_DETECTED und Out_Of_Service = FALSE).
BACnetPolarity_reverse: Reverse: z.B. BACnet Binary Input physisch aktiv (24V Pegel/TRUE/ACTIVE) → Property Present_Value = INACTIVE (wenn Property Reliability = NO_FAULT_DETECTED und Out_Of_Service = FALSE).
Achtung: Die Property Polarity hat keine Auswirkungen auf die Bewertung der Property Feedback_Value (z.B. BACnet Binary Output).