E_BACNETDAYSOFWEEKBITS
Bit-Belegung der Wochentage
TYPE E_BACNETDAYSOFWEEKBITS :
(
BACnetDaysOfWeekBits_Monday := 0,
BACnetDaysOfWeekBits_Tuesday := 1,
BACnetDaysOfWeekBits_Wednesday := 2,
BACnetDaysOfWeekBits_Thursday := 3,
BACnetDaysOfWeekBits_Friday := 4,
BACnetDaysOfWeekBits_Saturday := 5,
BACnetDaysOfWeekBits_Sunday := 6,
)
END_TYPE
BACnetDaysOfWeekBits_Monday
: Montag.
BACnetDaysOfWeekBits_Tuesday
: Dienstag.
BACnetDaysOfWeekBits_Wednesday
: Mittwoch.
BACnetDaysOfWeekBits_Thursday
: Donnerstag.
BACnetDaysOfWeekBits_Friday
: Freitag.
BACnetDaysOfWeekBits_Saturday
: Samstag.
BACnetDaysOfWeekBits_Sunday
: Sonntag.