ST_BACnet_Value
TYPE ST_BACnet_Value :
STRUCT
choice : BACnetValueChoice;
length : DWORD;
boolValue : BOOL;
realValue : FLOAT;
doubleValue : DOUBLE;
signedValue : INT;
unsignedValue : UINT;
pOctedStringValue : BYTE*;
pCharStringValue : CHAR*;
objectIdentifierValue : BACnetObjectIdentifier;
enumerationValue : EnumerationValueType;
BACnetValue : *PBACnetValue;
eValueChoice : E_BACnetDataTypes;
nRes1 : WORD;
cbData : DWORD;
nData : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE