ST_BACnet_RecipientListDeviceEntry
TYPE ST_BACnet_RecipientListDeviceEntry :
STRUCT
bMonday : BOOL:=TRUE;
bTuesday : BOOL:=TRUE;
bWednesday : BOOL:=TRUE;
bThursday : BOOL:=TRUE;
bFriday : BOOL:=TRUE;
bSaturday : BOOL:=TRUE;
bSunday : BOOL:=TRUE;
stFromTime : ST_BACnet_Time := (nHour := 0,
nMinute := 0,
nSecond := 0,
nHundredths := 0);
stToTime : ST_BACnet_Time := (nHour := 23,
nMinute := 59,
nSecond := 59,
nHundredths := 99);
tDeviceId : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF;
nProcessId : UDINT;
bToOffNormal : BOOL:=TRUE;
bToFault : BOOL:=TRUE;
bToNormal : BOOL:=TRUE;
bIssueConfirmedNotification : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
bMonday, bTuesday, bWednesday, bThursday, bFriday, bSaturday und bSunday: Flags für die Wochentage: TRUE des jeweiligen Wochentags gibt den Empfänger an dem entsprechenden Tag frei; FALSE = keine Weiterleitung an den Empfänger.
stFromTime und stToTime: Bereich von-bis in dem die Weiterleitung von Nachrichten an dem Empfänger freigegeben ist (Z.B. Alarm für Bewegungsmelder oder Fensterkontakte nur Nachts aktiveren).
tDeviceId: BACnet-ID des Empfänger BACnet-Servers.
nProcessId: BACnet-Process-ID des Empfängers.
bToOffNormal: Transition nach OFF-NORMAL werden übermittelt.
bToFault: Transition nach FAULT werden übermittelt.
bToNormal: Transitionen nach NORMAL werden übermittelt.
bIssueConfirmedNotification: Die Nachricht soll als zu-quittieren markiert werden.