ST_BACnet_NSinkEvent
PLC-Abbildung der Daten eines Event-Eintrags der BACnet-Notification-Sink.
TYPE ST_BACnet_NSinkEvent :
STRUCT
nProcessID : UDINT;
nDeviceID : UDINT;
tObjectID : T_BACnet_ObjectIdentifier;
stDateTime : ST_BACnet_DateTime;
nNC : UDINT;
nPriotity : UDINT;
eEventType : E_BACNETEVENTTYPE;
eNotifyType : E_BACNETNOTIFYTYPE;
eFromState : E_BACNETEVENTSTATE;
eToState : E_BACNETEVENTSTATE;
sMessage : T_MaxString;
bAcknReq : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
nProcessID: Identifikationsnummer des Empfänger-Prozesses des Events.
nDeviceID: BACnet ID des BACnet Servers, der das Event gesendet hat.
tObjectID: Objekt-ID des Event-generierenden Objekts.
stDateTime: Zeitpunkt des Events.
nNC: BACnet Instance des zugehörigen BACnet Notification Class Objekts.
nPriotity: Event-Priorität.
eEventType: Event-Typ.
eNotifyType: Meldungs-Typ.
eFromState: Objekt Zustand vor dem Event.
eToState: Objekt Zustand nach dem Event.
sMessage: Meldungstext (Windows-1252 codiert).
bAcknReq: TRUE → Meldung muss quittiert werden (Acknowledge).