ST_BACnet_DiagnosisTiming
Struktur mit Informationen zu BACnet Frames.
confirmed : ARRAY[0..29] OF ST_BACnet_ConfirmedServiceDiag; (* [SERVICE_CONFIRMED_MAX + 1]; 29 + 1 *)
unConfirmed : ARRAY[0..9] OF ST_BACnet_UnConfirmedServiceDiag; (* [SERVICE_UNCONFIRMED_MAX + 1]; 9 *)
nSegmSendTimeouts : DWORD; (* ULONG *)
nFrameAllocFailCnt : DWORD; (* ULONG *)
nFrameSendCnt : DWORD; (* ULONG *)
nFrameSendFailCnt : DWORD; (* ULONG *)
nFrameRecvCnt : DWORD; (* ULONG *)
nFrameRecvFailCnt : DWORD; (* ULONG *)
nLinkStatusChangedCnt: DWORD; (* ULONG *)
nSegmSendTimeouts: Zeitüberschreitung beim Empfang der Bestätigung von segmentierten Paketen (Gegenstelle quittiert eine segmentierte Antwort nicht, Segmented-ACK)
nFrameAllocFailCnt: Anzahl verlorener Frames wegen Problemen bei der Speicherreservierung (kein freier Speicher).
nFrameSendCnt: Anzahl gesendeter Frames.
nFrameSendFailCnt: Anzahl fehlgeschlagener Frames.
nFrameRecvCnt: Anzahl empfangener Frames.
nFrameRecvFailCnt: Anzahl fehlerhaft empfangener Frames.
nLinkStatusChangedCnt: Häufigkeit der Netzwerk-Statusänderung (Kabel gezogen/Link lost, Kabel gesteckt/Link OK).