ST_BACnet_ConfirmedServiceDiag

Struktur mit Informationen zu bestätigten BACnet Diensten (confirmed).

nReqSend        : DWORD; (* ULONG *)
nReqSendFail    : DWORD; (* ULONG *)
nReqRecv        : DWORD; (* ULONG *)
nReqRecvFail    : DWORD; (* ULONG *)
nAckSend        : DWORD; (* ULONG *)
nAckSendFail    : DWORD; (* ULONG *)
nAckRecv        : DWORD; (* ULONG *)
nAckRecvFail    : DWORD; (* ULONG *)

nReqSend: Anzahl an gesendeten zu bestätigenden Anfragen (confirmed requests) inkl. Neuversuch (retries).

nReqSendFail: Anzahl an fehlgeschlagenen zu bestätigenden Anfragen (keine Bestätigung empfangen - acknowledge).

nReqRecv: Anzahl an empfangenen zu bestätigenden Anfragen (confirmed requests).

nReqRecvFail: Anzahl an zu bestätigenden Anfragen die nicht verarbeitet werden konnten (kein freier Speicher, fehlerhafte Codierung etc.).

nAckSend: Anzahl an gesendeten Bestätigungen (acknowledge).

nAckSendFail: Anzahl an fehlgeschlagenen Bestätigungen (acknowledge).

nAckRecv: Anzahl an empfangenen Bestätigungen (acknowledge).

nAckRecvFail: Anzahl an fehlerhaft empfangenen Bestätigungen (kein freier Speicher, fehlerhafte Codierung etc.).