FB_BACnet_AnalogInput_RAW

Der folgende Funktionsbaustein wird für die Verbindung von einem BACnet-Objekt des lokalen BACnet-Servers verwendet. Die Verknüpfung des Funktionsbausteins zu dem entsprechenden BACnet-Objekt erfolgt mit Hilfe von Prozessdaten.

Die Prozessdaten können manuell in dem BACnet-Objekt erstellt und von Hand verknüpft werden oder mittels PLC-Automapping automatisch erzeugt werden. Die für das PLC-Automapping nötigen Kommentare ( (* ~ (BACnet... | ??? | ??? ) *) ) sind bereits in der Deklaration des Funktionsbausteins enthalten.

Im Gegensatz zu der Standardvariante des Bausteins wird der Rohwert durch einen Funktionsbaustein-Eingang bereitgestellt und nicht durch die Klemmen-Hardware. So können z.B. Analogeingangsinformationen die im SPS-Code generiert werden als AnalogInput-Objekt nach BACnet abgebildet werden (Signalumsetzung von Subbussystemen oder virtuellen Datenpunkten etc.).

FB_BACnet_AnalogInput_RAW 1:

Verwendung

Mit Hilfe des Funktionsbausteins "FB_BACnet_AnalogInput_RAW" kann lesend auf ein BACnet-Objekt vom Typ AnalogInput (AI) zugegriffen werden. Das BACnet-Objekt wurde dazu unter einem lokalen BACnet-Server angelegt.

FB_BACnet_AnalogInput_RAW 2:
Bild-1: Beispiel eines BACnet-Objekts unterhalb eines lokalen BACnet-Servers.

VAR_INPUT

nRawIn       : INT; (* ~(BACnet_RawIoAnalogSignedValue : : ) *)

nRawIn: Rohwerteingang des Objekts im Wertebereich -32768...32767. Der Eingang wird mit dem Prozessdatum "RawIoAnalogSignedValue" des BACnet-Objekts verknüpft. Der Wert aus "nRawIn" wird mit der Property Resolution zum dem Wert der Property Present_Value verrechnet (vorausgesetzt der Objektzustand ist nicht out_of_service).

VAR_OUTPUT

bReady                  : BOOL;
fPresentValue           : REAL;
bOverridden             : BOOL;
bOutOfService           : BOOL;
bFault                  : BOOL;
bInAlarm                : BOOL;
bAckedTrans_ToOffNormal : BOOL;
bAckedTrans_ToFault     : BOOL;
bAckedTrans_ToNormal    : BOOL;
bError                  : BOOL;
nErrorId                : UINT;

bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein "FB_BACnet_Device" nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im System Manager nicht richtig verknüpft.

fPresentValue: Aktueller Wert des BACnet-Objekts (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogInput und Property Present_Value).

bOverride, bOutOfService, bFault, bInAlarm: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogInput und Property Status_Flags.

bAckedTrans_ToOffNormal, bAckedTrans_ToFault, bAckedTrans_ToNormal: Flags der Property Acked_Transitions (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogInput und Property Acked_Transitions).

bError: Ein Fehler steht an.

nErrorId: Fehlernummer
0 = kein Fehler
2 = fehlerhaftes Prozessdatenmapping erkannt (Mapping im System Manager prüfen; evtl. SPS-Projekt komplett übersetzen und erneut laden)
3 = der zugehörige BACnet-Server ist nicht bereit (bOperational = FALSE an Instanz des FB_BACnet_Device)
Die Fehlernummern können als Baustein-Konstanten über die FB-Instanz abgefragt werden (FB_BACnet_???.nERR_xxx).

VAR_IN_OUT

Device       : FB_BACnet_Device;

Device: Angabe der Instanz des lokalen, zugehörigen BACnet-Server Bausteins. Pro BACnet-Adapter ist ein BACnet-Server möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_Device für weitere Informationen.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die Umsetzung eines ganzzahligen Werts aus EIB in die Property Present_Value eines AnalogInput-Objekts gezeigt:

FB_BACnet_AnalogInput_RAW 3:
Bild-2: Beispiel für die Umsetzung eines ganzzahligen Werts aus EIB in die Property Present_Value im PLC Programm. Dieses Beispiel setzt die Bibliothek "TcKL6301.lib" voraus. Siehe Dokumentation zur Klemme KL6301 für weitere Informationen zu EIB.