F_BACnet_RealLE : BOOL

F_BACnet_RealLE : BOOL 1:

Anwendung

Funktion zum Vergleich von zwei Gleitpunktwerten unter Berücksichtigung des Wertebereichs. Diese Funktion sollte anstelle der Standardoperatoren ("<=" bzw. "LE") bei Werten aus BACnet verwendet werden, da sonst ein SPS Stopp ausgelöst wird, wenn die zu vergleichenden Werte nicht im endlichen Bereich liegen (z.B. Not-a-Number Werte).

VAR_INPUT

fIn1      : REAL;
fIn2      : REAL;

 

Rückgabewert: TRUE = fIn1 ist kleiner oder gleich fIn2. FALSE = fIn2 ist größer als fIn1 oder einer der beiden Werte liegt nicht im endlichen Wertebereich.