F_BACnet_RealPV : DWORD
Anwendung
Funktion zur Umsetzung eines REAL-Wertes der PLC in den Prozessdatenwert eines BACnet Analog* Objekts Property Present_Value. Mit Hilfe dieser Funktion können z.B. BACnet Analog* Objekte geschrieben werden, die ausschließlich über eine primitive PLC Variable (z.B.
rAV0 AT%Q* : DWORD; (* ~(BACnet_ObjectType : AV : NOLINK)(BACnet_ObjectIdentifier : 0 : NOLINK)(BACnet_PresentValue_Priority12 : : LINK) *)
) mit einem BACnet Objekt verknüpft sind.
![]() | Der Prozessdatentyp DWORD muss im Fall von BACnet Analog* Objekten verwendet werden, da auch Sonderformate des REAL Datentyps für die Codierung der Property Present_Value genutzt werden. Je nach Zielplattform würden Prozessdaten vom Typ REAL im Fall der Sonderformate von der Floatingpoint-Einheit u.U. nicht entsprechend behandelt. Das Mapping der Prozessdaten zwischen DWORD und REAL Typ ist unkritisch, da der Speicherbedarf mit jeweils 4 Byte identisch ist. |
VAR_INPUT
bEnable : BOOL;
bNull : BOOL;
rValue : REAL;
bEnable: TRUE = Das Prozessdatum wird aktiviert; der Wert, der sich aus bNull bzw. rValue ergibt, wird in das entsprechende BACnet Object geschrieben, FALSE = Prozessdatum wird deaktiviert
bNull: TRUE = Null-Schreiben des BACnet Objekts (z.B. Löschen einer Priorität), FALSE = Wert aus rValue schreiben
rValue: Wert der in das BACnet Object geschrieben wird.