F_BACnet_CheckMonth : USINT

F_BACnet_CheckMonth : USINT 1:

Anwendung

Funktion zur Prüfung eines Datum-Zahlenwertes (BYTE) für den Monat auf Gültigkeit. Der Rückgabewert entspricht einem gültigen Wert für Monat oder undefiniert als Zahlencode (*). Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum Datentyp BACnetDateTime.

Achtung: Der Eingabe-Wert wird ebenfalls korrigiert (nIn).

VAR_IN_OUT

nIn      : BYTE;

nIn: Zu korrigierender Zahlenwert für die Angabe des Monats (1...12 → Monat 1=Januar; 13→ ungerade Monate; 14 → gerade Monate; sonst konvertiert zu 255 → undefiniert)