F_BACnet_CheckHundredths : USINT

F_BACnet_CheckHundredths : USINT 1:

Anwendung

Funktion zur Prüfung eines Uhrzeit-Zahlenwertes (BYTE) für die Hundertstelsekunden-Angabe auf Gültigkeit. Der Rückgabewert entspricht einem gültigen Wert für die Hundertstelsekunden-Angabe oder undefiniert als Zahlencode (*). Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum Datentyp BACnetDateTime.

Achtung: Der Eingabe-Wert wird ebenfalls korrigiert (nIn).

VAR_IN_OUT

nIn      : BYTE;

nIn: Zu prüfender Zahlenwert für die Angabe der Hundertstelsekunde (gültig 0...99; sonst konvertiert zu 255 → undefiniert)