F_BACnet_CheckDayOfWeek : USINT
Anwendung
Funktion zur Prüfung eines Datum-Zahlenwertes (BYTE) für den Wochentag auf Gültigkeit. Der Rückgabewert entspricht einem gültigen Wert für den Tag des Woche oder undefiniert als Zahlencode (*). Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum Datentyp BACnetDateTime.
Achtung: Der Eingabe-Wert wird ebenfalls korrigiert (nIn).
VAR_IN_OUT
nIn : BYTE;
nIn: Zu prüfender Zahlenwert für die Angabe des Wochentags (gültig 1...7; sonst konvertiert zu 255 → undefiniert)