F_BACnet_CheckDay : USINT

F_BACnet_CheckDay : USINT 1:

Anwendung

Funktion zur Prüfung eines Datum-Zahlenwertes (BYTE) für den Tag des Monats auf Gültigkeit. Der Rückgabewert entspricht einem gültigen Wert für den Tag des Monats oder undefiniert als Zahlencode (*). Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum Datentyp BACnetDateTime.

Achtung: Der Eingabe-Wert wird ebenfalls korrigiert (nIn).

VAR_IN_OUT

nIn      : BYTE;

nIn: Zu korrigierender Zahlenwert für die Angabe des Tages (1...31 → Tag des Monats; 32→ letzter Tag des Monats; sonst konvertiert zu 255 → undefiniert)