FB_BACnet_PT1

FB_BACnet_PT1 1:

Anwendung

Funktionsbaustein zur Nachbildung einer Verzögerung 1. Ordnung. Durch Anreihung mehrerer PT1 Bausteine können Verzögerungen höherer Ordnung erreicht werden. Die Ausgangsgröße Y [1] stellt das Funktionsergebnis der Verzögerung von Eingangswert X [1] dar. Eingangswert T legt die Dämpfungszeit [s] fest (auch als τ bekannt). Wird T auf 0 gesetzt, erfolgt keine Verzögerung → Y = X.

Der Eingangswert Tcycle gibt die aktuelle Taskzykluszeit der PLC in Sekunden an. Wird Tcycle auf 0 gesetzt, dann wird die aktuelle Zykluszeit intern ermittelt.

VAR_INPUT

X       : REAL;
T       : REAL;
Tcycle  : REAL;

X: Eingangswert [1].

T: Dämpfungszeit [s]; 0 = keine Verzögerung.

Tcycle: PLC Zykluszeit in Sekunden; 0 = intern ermitteln.

VAR_OUPUT

Y       : REAL;

Y: Verzögerter Ausgabewert [1].