FB_BACnet_RemotePulseConverter_EX
Anwendung
Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_BACnet_RemotePulseConverter_EX kann lesend auf ein BACnet-Objekt vom Typ PulseConverter zugegriffen werden.
VAR_OUPUT
bReady : BOOL;
fPresentValue : REAL;
nCount : UDINT;
bOverridden : BOOL;
bOutOfService : BOOL;
bFault : BOOL;
bInAlarm : BOOL;
bOverRange : BOOL;
bUnderRange : BOOL;
bNoSensor : BOOL;
bOpenLoop : BOOL;
bShortedLoop : BOOL;
bCommFailure : BOOL;
bConfigError : BOOL;
bOtherFault : BOOL;
tObjectID : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF;
bError : BOOL;
nErrorId : UINT;
bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein FB_BACnet_Device nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im TwinCAT System Manager nicht richtig verknüpft.
fPresentValue: Aktueller Wert des BACnet-Objekts (siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt PulseConverter und Property Present_Value).
nCount: Wert der Property Count. Count repräsentiert die erfassten Eingangsimpulse bzw. -wertänderungen. Zudem kann der Wert von Count Korrekturen aus der Property Adjust_Value enthalten. Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt PulseConverter und Property Count.
bOverridden, bOutOfService, bFault, bInAlarm: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt PulseConverter und Property Status_Flags.
bOverRange, bUnderRange, bNoSensor, bOpenLoop, bShortedLoop, bCommFailure, bConfigError, bOtherFault: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt PulseConverter und Property Status_Flags.
tObjectID: Objekt ID des BACnet Objekts Objekt Type und Objekt Instanz.
bError: Ein Fehler steht an.
nErrorId: siehe globale Konstanten BACnet_Globals.
VAR_IN_OUT
RemoteDevice : FB_BACnet_RemoteDevice;
RemoteDevice: Angabe der Instanz des entfernten, zugehörigen BACnet-Server Bausteins (Client). Pro BACnet-Adapter sind mehrere BACnet-Clients möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_RemoteDevice für weitere Informationen.