FB_BACnet_RemoteNotificationClass_EX

FB_BACnet_RemoteNotificationClass_EX 1:

Anwendung

Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_BACnet_RemoteNotificationClass_EX kann lesend auf ein BACnet-Objekt vom Typ NotificationClass zugegriffen werden.

VAR_OUPUT

bReady        : BOOL;
tObjectID     : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF;
bError        : BOOL;
nErrorId      : UINT;

bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein FB_BACnet_Device nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im TwinCAT System Manager nicht richtig verknüpft.

tObjectID: Objekt ID des BACnet Objekts Objekt Type und Objekt Instanz.

bError: Ein Fehler steht an.

nErrorId: siehe globale Konstanten BACnet_Globals.

VAR_IN_OUT

RemoteDevice      : FB_BACnet_RemoteDevice;

RemoteDevice: Angabe der Instanz des entfernten, zugehörigen BACnet-Server Bausteins (Client). Pro BACnet-Adapter sind mehrere BACnet-Clients möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_RemoteDevice für weitere Informationen.