FB_BACnet_RemoteEventEnrollment_EX
Anwendung
Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_BACnet_RemoteEventEnrollment_EX kann lesend auf ein BACnet-Objekt vom Typ EventEnrollment zugegriffen werden.
VAR_OUPUT
![]() | Variablen sind nicht in der Basisversion des Bausteins enthalten. |
bReady : BOOL;
tObjectID : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF; (*siehe Info*)
bError : BOOL;
nErrorId : UINT;
bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein FB_BACnet_Device nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im TwinCAT System Manager nicht richtig verknüpft.
tObjectID: Objekt ID des BACnet Objekts Objekt Type und Objekt Instanz.
bError: Ein Fehler steht an.
nErrorId: siehe globale Konstanten BACnet_Globals.
VAR_IN_OUT
RemoteDevice : FB_BACnet_RemoteDevice;
RemoteDevice: Angabe der Instanz des entfernten, zugehörigen BACnet-Server Bausteins (Client). Pro BACnet-Adapter sind mehrere BACnet-Clients möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_RemoteDevice für weitere Informationen.