FB_BACnet_RemoteCommand_EX
Anwendung
Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_BACnet_RemoteCommand_EX kann lesend und schreibend auf ein BACnet-Objekt vom Typ Command zugegriffen werden.
VAR_INPUT
bEnablePV : BOOL;
nPV : UDINT;
bRetrigger : BOOL;
bEnablePV: Gibt den Wert des Eingangs nPV frei. Sobald der Eingang auf TRUE gesetzt wird, erfolgt das Schreiben in die Property Present_Value des zugehörigen BACnet-Objekts mit dem Wert des Eingangs nPV.
Wird bEnablePV auf FALSE gesetzt, dann werden die Prozessdaten der gemappten Property Present_Value auf 0 geschrieben und damit deaktiviert.
nPV: Wert der Property Present_Value der geschrieben werden soll. Liegt der Wert außerhalb des Wertebereicht (siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt Command und Property Present_Value), dann wird das zugehörige Prozessdatum deaktiviert, d.h. das Schreiben auf die Property ist deaktiviert.
Das Schreiben eines gültigen Wertes löst die Ausführung der zugehörigen Kommando-Liste des BACnet-Objekts aus. Geschrieben wird der Wert der Property Present_Value immer dann, wenn eine Änderung des Prozessdatums erfolgt (d.h. Änderung des Wertes von nPV bei gesetztem bEnablePV oder Signalswechsel FALSE --> TRUE am Eingang bRetrigger bei gesetztem bEnablePV).
bRetrigger: Bei steigender Flanke an diesem Eingang wird das Schreiben und damit die Ausführung des entsprechenden Kommandos des BACnet-Objekts Command wiederholt. Der Signalwechsel von FALSE --> TRUE entspricht einer Änderung des Prozessdatums der Property Present_Value von x → 0 → x.
VAR_OUPUT
![]() | Variablen sind nicht in der Basisversion des Bausteins enthalten. |
bReady : BOOL;
nPresentValue : UDINT;
bAllWritesOk : BOOL;
bInProcess : BOOL;
tObjectID : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF;
bError : BOOL;
nErrorId : UINT;
bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein FB_BACnet_Device nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im TwinCAT System Manager nicht richtig verknüpft.
nPresentValue: Aktueller Wert des BACnet-Objekts (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt Command und Property Present_Value).
bAllWritesOk: Die zuletzt angeforderte Kommando-Liste wurde erfolgreich abgearbeitet (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt Command und Property All_Writes_Successful).
bInProcess: Die selektierte Kommando-Liste wird abgearbeitet (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt Command und Property In_Process).
tObjectID: Objekt ID des BACnet Objekts Objekt Type und Objekt Instanz.
bError: Ein Fehler steht an.
nErrorId: siehe globale Konstanten BACnet_Globals.
VAR_IN_OUT
RemoteDevice : FB_BACnet_RemoteDevice;
RemoteDevice: Angabe der Instanz des entfernten, zugehörigen BACnet-Server Bausteins (Client). Pro BACnet-Adapter sind mehrere BACnet-Clients möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_RemoteDevice für weitere Informationen.