FB_BACnet_EventEnrollment_EX
Anwendung
Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_BACnet_EventEnrollment kann lesend auf ein BACnet-Objekt vom Typ EventEnrollment (EE) zugegriffen werden.
VAR_OUPUT
bReady : BOOL;
eEventState : E_BACNETEVENTSTATE;
bEventEnable_ToOffNormal : BOOL; (*siehe Anmerkung*)
bEventEnable_ToFault : BOOL; (*siehe Anmerkung *)
bEventEnable_ToNormal : BOOL; (*siehe Anmerkung *)
bAckedTrans_ToOffNormal : BOOL;
bAckedTrans_ToFault : BOOL;
bAckedTrans_ToNormal : BOOL;
tObjectID : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF;
bError : BOOL;
nErrorId : UINT;
bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein FB_BACnet_Device nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im TwinCAT System Manager nicht richtig verknüpft.
eEventState: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt BinaryValue und Property Event_State.
bEventEnable_ToOffNormal, bEventEnable_ToFault, bEventEnable_ToNormal: Flags der Property Event_Enable (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt BinaryValue und Property Event_Enable).
bAckedTrans_ToOffNormal, bAckedTrans_ToFault, bAckedTrans_ToNormal: Flags der Property Acked_Transitions (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt BinaryValue und Property Acked_Transitions).
tObjectID: Objekt ID des BACnet Objekts (Objekt Typ und Objekt Instanz).
bError: Ein Fehler steht an.
nErrorId: siehe globale Konstanten (BACnet_Globals).
VAR_IN_OUT
Device : FB_BACnet_Device;
Device: Angabe der Instanz des lokalen, zugehörigen BACnet-Server Bausteins. Pro BACnet-Adapter ist ein BACnet-Server möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_Device für weitere Informationen.