FB_BACnet_Averaging_EX
Anwendung
Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_BACnet_Averaging kann lesend auf ein BACnet-Objekt vom Typ Averaging (AVG) zugegriffen werden.
VAR_OUPUT
![]() | Variablen sind nicht in der Basisversion des Bausteins enthalten. |
bReady : BOOL;
fAverageValue : REAL;
fMaximumValue : REAL;
fMinimumValue : REAL;
nValidSamples : UDINT;
nWindowSamples : UDINT;
nWindowInterval : UDINT;
tObjectID : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF; (*siehe Info*)
bError : BOOL;
nErrorId : UINT;
bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein "FB_BACnet_Device" nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im System Manager nicht richtig verknüpft.
fAverageValue: Aktueller Mittelwert (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt Averaging und Property Average_Value).
fMaximumValue: Größter erfasster Wert (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt Averaging und Property Maximum_Value).
fMinimumValue: Kleinster erfasster Wert (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt Averaging und Property Minimum_Value).
nValidSamples: Anzahl gültiger Wert des BACnet-Objekts (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt Averaging und Property Valid_Samples).
nWindowSamples: Anzahl Werte die über die Zeitspanne von Window_Intervall erfasst werden (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt Averaging und Property Window_Samples).
nWindowInterval: Zeitspanne über die Werte gemittelt werden in vollen Sekunden (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt Averaging und Property Window_Interval).
tObjectID: Objekt ID des BACnet Objekts (Objekt Type und Objekt Instanz).
bError: Ein Fehler steht an.
nErrorId: siehe globale Konstanten (BACnet_Globals).
VAR_IN_OUT
Device : FB_BACnet_Device;
Device: Angabe der Instanz des lokalen, zugehörigen BACnet-Server Bausteins. Pro BACnet-Adapter ist ein BACnet-Server möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_Device für weitere Informationen.