BACnet Supplement Key einrichten

Um eine TwinCAT BACnet/IP Installation im Run Modus ausführen zu können, ist der Erwerb eines Supplement-Keys notwendig. Dieser Schlüssel ist an die MAC-Adresse des Netzwerkadapters gebunden. Es können Supplement-Keys für mehrere Netzwerkadapter auf einem Rechner eingerichtet werden.

BACnet Supplement Key einrichten 1:

Windows CE Images

Bei Windows CE basierenden Images ist in entsprechenden BACnet-Versionen (spezielle Bestellnummer) der Supplement-Key schon vorinstalliert und muss nicht nachträglich eingetragen werden.

BACnet Supplement Key einrichten 2:

Um einen Supplement-Key hinzuzufügen, muss ein BACnet-Device angelegt und geladen werden („Reload Devices“). Danach kann über den Reiter „Settings“ des BACnet-Device der Key mit dem Button „Insert Key“ hinzufügt werden.

BACnet Supplement Key einrichten 3:

BACnet Supplement Key einrichten 4:

BACnet Supplement Key einrichten 5:

Image Updates

Ist ein gültiger Key eingetragen, kann dieser auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Hilfe des Button "View Key" angezeigt werden. Bei Windows-Embedded basierten Geräten (CX5010, CX5020) kann ein Image-Update zum Verlust des Supplement-Key führen. Hier empfiehlt es sich vor dem Update den Supplement-Key zu notieren.

BACnet Supplement Key einrichten 6: