P_KL8548
IO-Template zur Parametrierung einer KL8548: 8-Kanal-Analog-Ausgangsmodul 0…10 V. Dieses Template konfiguriert bei SPS-Neustart die Klemme mit den im Project-Builder eingegebenen Parametern und schaltet danach auf den Prozessdatenbetrieb um. Grundlage dieses Templates ist der Baustein FB_KL8548. Dieser Baustein konfiguriert nur einen Kanal der KL8548. Über den Project-Builder wird jedoch die entsprechende Anzahl Bausteine automatisch deklariert.
Schnittstelle
VAR_INPUT
iDataOut : INT;
iDataOut: Analoger Ausgabewert.
VAR_OUTPUT
bAutoManual : BOOL;
iDataIn : INT;
udiErrorId : UDINT;
bAutoManual: Stellung des Schalters: FALSE = "man". TRUE = "auto".
iDataIn: Stellung des Bedienpotentiometers.
udiErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Siehe Fehlercodes.
Parameter
bBarGraphEcoMode : BOOL;
iKBusOffMode : INT;
iKBusOffValue : INT;
bBarGraphEcoMode: Anzeigemodus des Bargraphs: FALSE: Fullscale-Mode (ausgefüllter Balken), TRUE: ECO-Mode (nur ein Punkt).
iKBusOffMode: Verhalten des Klemmausgangs bei K-Bus Fehler: 0: Ausgang wird 0, 1: Ausgang behält den letzten Wert bei, bei PLC-Stopp jedoch wird er 0, 2: Ausgang nimmt den Wert iKBusOffValue an, falls Schalterstellung = "auto". Alle anderen Eingaben werden als "0" interpretiert.
iKBusOffValue: Wert, den der Ausgang bei K-Bus Fehler (oder PLC gestoppt) im Modus 2 annehmen soll.
Entwicklungsinformationen
Entwicklungsumgebung | BACnet Revision | Zielsystem | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2254 | n/a | PC/CX | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.1.0 |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.0 | erste Freigabe |