P_KL8528
IO-Template zur Parametrierung einer KL8528: 8-Kanal-Digital-Ausgangsmodul. Dieses Template konfiguriert bei SPS-Neustart die Klemme mit den im Project-Builder eingegebenen Parametern und schaltet danach auf den Prozessdatenbetrieb um. Grundlage dieses Templates ist der Baustein FB_KL8528.
Schnittstelle
VAR_INPUT
bOut01 .. bOut08 : BOOL;
bLEDOutGreen01 .. bLEDOutGreen08 : BOOL;
bLEDOutYellow01 .. bLEDOutYellow08 : BOOL;
bOut01 .. bOut04: Ansteuerung Ausgänge Kanal 1 bis 8.
bLEDOutGreen01 .. bLEDOutGreen08: Ansteuerung der grünen LEDs Kanal 1 bis 8, wenn das Schalten der LED aus der SPS heraus über den jeweiligen Parameter bLEDModePLC01 bis bLEDModePLC08 freigegeben ist.
bLEDOutYellow01 .. bLEDOutYellow08: Ansteuerung der gelben LEDs Kanal 1 bis 8, wenn das Schalten der LED aus der SPS heraus über den jeweiligen Parameter bLEDModePLC01 bis bLEDModePLC08 freigegeben ist.
VAR_OUTPUT
bAutoManualChannel01 .. bAutoManualChannel04 : BOOL;
bOnOffChannel01 .. bOnOffChannel04 : BOOL;
udiErrorId : UDINT;
bAutoManualChannel01 .. bAutoManualChannel08: Status Auto-Hand-Wahlschalter Kanal 1 bis 8: FALSE: Schalter steht nicht auf "auto", TRUE: Schalter steht auf "auto".
bOnOffChannel01 .. bOnOffChannel08: Status Auto-Hand-Wahlschalter Kanal 1 bis 8: FALSE: Schalter steht nicht auf "on", TRUE: Schalter steht auf "on".
udiErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Siehe Fehlercodes.
Parameter
bLEDModePLC01 .. bLEDModePLC08 : BOOL;
bKBusOffModeChannel01 .. bKBusOffModeChannel08 : BOOL;
bLEDModePLC01 .. bLEDModePLC08: Steht einer dieser Parameter auf TRUE, so ist die Standardfunktion für die jeweilige LED abgewählt. Das heißt, sie wird nicht mehr durch die jeweilige Signalstufe beeinflusst, sondern direkt über die Eingänge bLEDOutGreen01 bis bLEDOutGreen08 für die grüne Farbgebung und bLEDOutYellow01 bis bLEDOutYellow08 für die gelbe Farbgebung. Ein Setzen beider Farben gleichzeitig ist auch möglich. Steht der Parameter hingegen auf FALSE, so gilt: Stufe nicht aktiv = gelb, Stufe aktiv = grün.
bKBusOffModeChannel01 .. bKBusOffModeChannel08: Ausgangsverhalten des Verhaltens bei K-Bus-Fehler. FALSE: Ausgang nicht gesetzt, TRUE: Ausgang gesetzt, falls Schalterstellung = "auto".
Entwicklungsinformationen
Entwicklungsumgebung | BACnet Revision | Zielsystem | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2254 | n/a | PC/CX | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.1.0 |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.0 | erste Freigabe |