P_KL3204
IO-Template zur Parametrierung einer KL3204: 4-Kanal Eingangsklemme für Widerstandssensoren. Dieses Template konfiguriert bei SPS-Neustart die Klemme mit den im Project-Builder eingegebenen Parametern und schaltet danach auf den Prozessdatenbetrieb um. Grundlage dieses Templates ist der Baustein FB_KL320xConfig. Dieser Baustein konfiguriert nur einen Kanal der KL3204. Über den Project-Builder wird jedoch die entsprechende Anzahl Bausteine automatisch deklariert.
Schnittstelle
VAR_OUTPUT
iDataIn : INT;
usiState : USINT;
udiErrorId : UDINT;
iDataIn: Entspricht der Datenvariable der Eingangs-Prozessdaten. Dieser Ausgang eignet sich zur direkten Verarbeitung im Prozessdatenbetrieb der Klemme.
usiState: Entspricht der Statusvariable der Eingangs-Prozessdaten. Dieser Ausgang eignet sich zur Statusbeurteilung im Prozessdatenbetrieb der Klemme.
udiErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Siehe Fehlercodes.
Parameter
iSetSensorType : INT;
iSetSensorType: An diesem Eingang ist der verwendete Sensor einzustellen. Die Einstellung erfolgt nach unten aufgeführter Tabelle.
iSetSensorType | Element |
|---|---|
0 | PT100 |
1 | NI100 |
2 | PT1000 |
3 | PT500 |
4 | PT500 |
5 | NI1000 |
6 | NI120 |
7 | Ausgabe 10,0 Ω - 5000,0 Ω |
8 | Ausgabe 10,0 Ω - 1200,0 Ω |
Entwicklungsinformationen
Entwicklungsumgebung | BACnet Revision | Zielsystem | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2254 | n/a | PC/CX | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.1.0 |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.0 | erste Freigabe |