BAC_AC_KennzeichnungssystemAnlagenschlüssel

Kennzeichnungssystem Anlagentemplates Lüftungs- und Klimatechnik

Lüftungsanlagen mit Zu- und Abluftventilator und thermischer Luftbehandlung

Typ: BAC_AC_SE

Strategie

Ventilator

Vorerhitzer

Kühler

Energierückgewinnung

Mischluft

 

Zuluftregelung (einfach)

1

1-stufig

1

Nein

0

Nein

0

Nein

0

Nein

0

 

Zuluftregelung

2

2-stufig

2

Ja

1

Ja

1

Platte

1

Ja

1

 

Abluft/Zuluftkaskade (einfach)

3

Drehzahl

3

 

 

 

 

Rekuperativ

2

 

 

 

Abluft/Zuluftkaskade

4

Druck

4

 

 

 

 

Rotation

3

 

 

 

 

 

Volumenstrom

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lüftungsanlagen mit Zuluftventilator und thermischer Luftbehandlung

Typ: BAC_AC_S

Strategie

Ventilator

Vorerhitzer

Kühler

Energierückgewinnung

Mischluft

 

Zuluftregelung (einfach)

1

1-stufig

1

Nein

0

Nein

0

Nein

0

Nein

0

 

Zuluftregelung

2

2-stufig

2

Ja

1

Ja

1

Rekuperativ

2

Ja

1

 

Abluft/Zuluftkaskade (einfach)

3

Drehzahl

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abluft/Zuluftkaskade

4

Druck

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumenstrom

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lüftungsanlagen mit Zu- und Abluftventilator mit thermischer Luftbehandlung und Be/Entfeuchung

Typ: BAC_AC_SEH

Strategie

Ventilator

Vorerhitzer

Kühler

Energierückgewinnung

Mischluft

Befeuchter

Nacherhitzer

 

Zuluft
(einfach)

1

1-stufig

1

Nein

0

Nein

0

Nein

0

Nein

0

Nein

0

Nein

0

 

Zuluft

2

2-stufig

2

Ja

1

Ja

1

Platte

1

Ja

1

Dampf

1

Ja

1

 

Kaskade
(einfach)

3

Drehzahl

3

 

 

 

 

Rekuperativ

2

 

 

 

 

 

 

 

Kaskade

4

Druck

4

 

 

 

 

Rotation

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumenstrom

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abluftventilator ohne Luftbehandlung

Typ: BAC_AC_E

Steuerung

Ventilator

 

Anforderung von: Zeitschaltplan, Schalter o. externer Anforderung

1

1-stufig

1

 

 

2

2-stufig

2

 


3

Drehzahl

3

 

 

4

Druck

4