E_BA_DALIMod
Vorgabe der Funktionsweise des DALI-Lichtaktorbausteins
TYPE E_BA_DALIMod :
(
eBA_DALIModGrpMst := 0,
eBA_DALIModGrpSlv := 1,
eBA_DALIModGrpSgl := 2,
eBA_DALIModSglDvc := 3
);
END_TYPE
eBA_DALIModGrpMst: Master einer Gruppe mit ein oder mehreren Lichtaktoren, welche Slaves (eBA_DALIModGrpSlv) darstellen. Der Master schaltet die Gruppenbefehle durch, die Parametrierung über die Lichtaktoreingänge jedoch wird für alle Geräte individuell ausgeführt.
eBA_DALIModGrpSlv: Slave einer Gruppe mit ein oder mehreren Lichtaktoren, welche Slaves (eBA_DALIModGrpSlv) darstellen. Der Master schaltet die Gruppenbefehle durch, die Parametrierung über die Lichtaktoreingänge jedoch wird für alle Geräte individuell ausgeführt.
eBA_DALIModGrpSgl: Master einer Gruppe, bei denen die Slaves nicht als Bausteine aufgeführt werden. Der Master schaltet die Gruppenbefehle durch, die Parametrierung über die Lichtaktoreingänge wird für alle Geräte als Gruppenbefehl des Masters ausgeführt.
eBA_DALIModSglDvc: Ein Lichtaktorbaustein schaltet ein DALI-Gerät über eine Kurzadresse.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |