ST_BA_BldPosTab
Struktur der Stützpunkteinträge für die Höhenverstellung der Jalousie
TYPE ST_BA_BldPosTab:
STRUCT
lrSunElv : ARRAY[0..5] OF LREAL;
lrBlindPos : ARRAY[0..5] OF LREAL;
bValid : BOOL;
byDummy : ARRAY[1..3] OF BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE
lrSunElv / lrBlindPos: Die 6 Stützstellen welche übergeben werden, wobei die Array-Elemente 0 und 5 die oben erwähnten automatisch generierten Rand-Elemente darstellen.
bValid: Gültigkeitsflag für den Baustein FB_BA_SunPrtc. Wird vom Baustein FB_BA_BldPosEntry auf TRUE gesetzt, wenn die eingegebenen Daten den beschriebenen Gültigkeitskriterien entsprechen.
byDummy: Unbenutzte Füllvariablen zur Herstellung einer 4-Byte-Anordnung. Diese Anordnung ist dann wichtig, wenn diese Struktur Teil eines Datenaustauschs zwischen Controllern unterschiedlicher Architektur (ARM/I486) ist.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |