E_BA_PosMod
Enumerator zur Definition des Positioniermodus
TYPE E_BA_PosMod :
(
eBA_PosModFix:= 0,
eBA_PosModTab,
eBA_PosModMaxIndc
);
END_TYPE
eBA_PosModFix: Die Jalousiehöhe nimmt einen festen Wert ein, welcher am Baustein FB_BA_SunPrtc über den Wert lrFixPos eingestellt wird [%].
eBA_PosModTab: Die Höhenpositionierung erfolgt mit Hilfe einer Tabelle von 6 Stützpunkten, davon 4 parametrierbar. Aus diesen Punkten wird dann durch lineare Interpolation eine Jalousieposition in Abhängigkeit des Sonnenstandes errechnet. Weitere Beschreibung siehe FB_BA_BldPosEntry.
eBA_PosModMaxIndc: Die Positionierung erfolgt unter Angabe des maximal gewünschten Lichteinfalls.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |