FB_BA_Blink
Einfacher Oszillator-Baustein
Funktionsbeschreibung
Dieser Baustein ist ein Oszillator mit einstellbarer Puls- und Pausenzeit, udiTiOn und udiTiOff [s]. Er wird mit einem TRUE-Signal an bEn freigegeben und beginnt mit der Puls-Phase.

udiTiNextSwi ist ein Countdown [ms] zum nächsten Wechsel von bQ.
Ein-Ausgänge
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
udiTiOn : UDINT;
udiTiOff : UDINT;
bEn: Bausteinfreigabe
udiTiOn: Puls-Zeit [ms]
udiTiOff: Pausenzeit [ms]
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;
udiTiNextSwi : UDINT;
bQ: Oszillatorausgang.
udiTiNextSwi: Countdown bis zum nächsten Wechsel von bQ [s]
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |