FB_BA_SunBldPrioSwi4
Prioritätssteuerung für bis zu 4 Positioniertelegramme (stSunBld_Prio1 ... stSunBld_Prio4) des Typs ST_BA_SunBld.

Funktionsbeschreibung
Struktur des Jalousie-Positioniertelegramms stSunBld.
TYPE ST_BA_SunBld:
STRUCT
lrPos : LREAL;
lrAngl : LREAL;
bManUp : BOOL;
bManDwn : BOOL;
bManMod : BOOL;
bActv : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
An diesem Baustein lassen sich bis zu 4 Positioniertelegramme verschiedener Steuerbausteine anlegen. Dabei hat das Telegramm an stSunBld_Prio1 die höchste und das an stSunBld_Prio4 die niedrigste Priorität. Das aktive Telegramm der höchsten Priorität wird am Ausgang stSunBld ausgegeben. "Aktiv" bedeutet, dass innerhalb der Struktur des Positioniertelegramms die Variable bActv gesetzt ist.
![]() | Dieser Baustein ist so zu programmieren, dass immer eines der angelegten Telegramme aktiv ist. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird am Ausgang ein Leertelegramm ausgegeben, d.h. lrPos=0, lrAngl=0, bManUp=FALSE, bManDwn=FALSE, bManMod=FALSE, bActv=FALSE. Da der Jalousiebaustein FB_BA_SunBldActr bzw. der Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr seinerseits nicht auf den Merker bActv achtet, würde dieses Telegramm als Fahrbefehl auf Position "0", also vollständig geöffnet, gewertet werden. Das Fehlen eines aktiven Telegramms stellt damit kein Sicherheitsrisiko für die Jalousie dar. |
Ein-/Ausgänge
VAR_INPUT
stSunBld_Prio1 : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio2 : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio3 : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio4 : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio1..stSunBld_Prio4: Zur Auswahl stehende Positioniertelegramme. Dabei hat stSunBld_Prio1 die höchste und stSunBld_Prio4 die niedrigste Priorität.
VAR_OUTPUT
stSunBld : ST_BA_SunBld;
udiActvPrio : UDINT;
stSunBld: Resultierendes Positioniertelegramm
udiActvPrio: Aktives Positioniertelegramm. Ist keines aktiv, so wird "0" ausgegeben
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |