FB_BA_RmTAdj
Funktionsbeschreibung
Der Funktionbaustein FB_BA_RmTAdj dient der Anpassung des Raumtemperatursollwerts vom Nutzer im Raum. Er verschiebt die Sollwerte am Eingang des Funktionsbausteins in Abhängigkeit eines Offsets rRmTAdj, wie in der folgenden Skizze dargestellt. Am Eingang rRmTAdj kann für die Sollwertkorrektur z. B. der Wert eines Widerstandspotentiometers, oder eines busfähigen Feldgeräts verwendet werden.

Ist der Enstellwert rRmTAdj größer als Null, so wird eine Raumtemperatur-Erwärmung gewüscht: Der Wert Comfort Heating wird um den Wert rRmTAdj angehoben. Gleichzeitig werden auch die Werte Comfort Cooling und Precomfort Cooling erhöht. Ist der Wert rRmTAdj hingegen kleiner als Null, so wird eine Raumtemperatur-Absenkung erwünscht. Analog zum Erwärmungsfall werden nun die Werte Comfort Cooling, Comfort Heating und PreComfort Heating um den Wert rRmTAdj herabgesetzt.
Auto-Korrektur
Die Temperaturanpassung ist dazu gedacht, die Werte in kleinem Rahmen zu beeinflussen. Natürlich können beliebige Eingangswerte eingegeben werden. Eine Heizungsanlage wird jedoch nur dann sinnvoll funktionieren, wenn die Sollwerte in folgender Reihenfolge aufsteigende Werte besitzen:
- Protection Heating
- Economy Heating
- Precomfort Heating
- Comfort Heating
- Comfort Cooling
- Precomfort Cooling
- Economy Cooling
- Protection Cooling
Die Auto-Korrektur arbeitet nach dem Prinzip, daß beginnend mit dem Wert Economy Heating geprüft wird, ob dieser Wert kleiner als der niedrigere, in diesem Fall Protection Heating ist. Ist das der Fall, wird der Wert Economy Heating dem Wert Protection Heating gleich gesetzt. Es folgt dann die Prüfung, ob der Wert Precomfort Heating kleiner ist als Economy Heating und so weiter bis zur Prüfung, ob Protection Cooling kleiner ist als Economy Cooling. Sind ein oder mehrere Werte korrigiert worden, so wird dies am Ausgang bValCorr mit einem TRUE-Signal angezeigt.
Ein-Ausgänge
VAR_INPUT
rRmTAdj : REAL;
stSp : ST_BA_SpRmT;
rRmTAdj: Raumtemperatur-Verschiebungswert
stSp : Eingabe-Struktur der Sollwerte
VAR_OUTPUT
bValCorr : BOOL;
rPrPrtcHtg : REAL;
rPrEcoHtg : REAL;
rPrPreCmfHtg : REAL;
rPrCmfHtg : REAL;
rPrPrtcCol : REAL;
rPrEcoCol : REAL;
rPrPreCmfCol : REAL;
rPrCmfCol : REAL;
stPrSp : ST_BA_SpRmT;
bValCorr: Autokorrektur der Werte wurde durchgeführt, siehe oben
rPrPrtcHtg: Resultierender Sollwert Protection Heating
rPrEcoHtg: Resultierender Sollwert Economy Heating
rPrPreCmfHtg: Resultierender Sollwert PreComfort Heating
rPrCmfHtg: R Resultierender Sollwert Comfort Heating
rPrCmfCol: Resultierender Sollwert Comfort Cooling
rPrPreCmfCol: Resultierender Sollwert PreComfort Cooling
rPrEcoCol: Resultierender Sollwert Economy Cooling
rPrPrtcCol : Resultierender Sollwert Protection Cooling
stPrSp: Zusammengefasste Ausgabe der resultierenden Werte in einer Struktur
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplemet |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2241 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |