FB_BA_RcvMonit
Funktionsbaustein zur Berechnung des Wirkungsgrades einer Energie-Rückgewinnung
Funktionsbeschreibung
Der Baustein benötigt zur Berechnung des Wirkungsgrades (der sogenannten Rückwärmzahl) folgende Temperaturmesswerte:
- Außenlufttemperatur rTOts
- Fortlufttemperatur rTExh
- Lufttemperatur der Energie-Rückgewinnung im Zuluftkanal (alternativ: im Abluftkanal) rTAftRcv

Der Baustein nimmt nun alle 10s die Temperatur-Messwerte auf und bildet aus jeweils 6 Werten den minütlichen Mittelwert. Danach wird beurteilt, ob die Anlage sich in einem eingeregelten, "stabilen" Zustand befindet:
- Die aufgenommenen Temperaturen Außenluft, Fortluft und Luft nach Energierückgewinnung sind annähernd konstant, d.h. keiner der 6 Einzelwerte weich mehr als 0,5°K vom jeweiligen Mittelwert ab.
- Die Temperaturdifferenz Außenluft zu Fortluft beträgt mindestens 5°K.
Ist dies der Fall, so wird dieser Messzyklus mit einem TRUE-Signal am Ausgang bStblOp quittiert und der ermittelte Wirkungsgrad an rEffc ausgegeben. Ist der Zustand hingegen nicht "stabil", so erscheint am Ausgang bStblOp ein FALSE-Signal unf rEffc wird auf 0 gesetzt.
In jedem Fall jedoch wird jeder Mess- und Auswerte-Zyklus mit einem Trigger (ein Ein-PLC-Zyklus langes TRUE-Signal) an bNewVal als beendet gekennzeichnet.
Freigabe (bEn) und Reset (bRst)
Der Baustein arbeitet nur dann, wenn ein TRUE-Signal an bEn anliegt. ansonsten stoppt er seine Abarbeitung und alle Ausgänge werden auf FALSE bzw 0.0 gesetzt.
Während der Abarbeitung kann ein Mess-und Auswertezyklus jederzeit durch ein TRUE-Signal an bRst abgebrochen werden. Alle Ausgänge werden auf FALSE bzw. 0.0 gesetzt und der Messzyklus startet automatisch neu.
Auswahl des Temperaturwerts "nach Rückgewinnung" (bSnsRcvTExh)
Ein FALSE-Eintrag an bSnsRcvTExh bedeutet, dass zur Berechnung des Wirkungsgrades die Temperaturmessung nach der Wärmerückgewinnung im Zuluftkanal verwendet wird .
Soll hingegen die Temperaturmessung nach der Wärmerückgewinnung im Abluftkanal angewendet werden, so muss an bSnsRcvTExh ein TRUE angelegt werden.
Grenzwertüberschreitung (rContrVar, rLmtEffc, bLmtRchd)
Eine Grenzwertüberschreitung liegt dann vor, wenn der ermittelte Wirkungsgrad kleiner ist als der eingetragene Grenzwert rLmtEffc und gleichzeitig der Stellgröße für die Wärmerückgewinnung bei 100% liegt. Dazu muss die Stellgröße mit dem Eingang rContrVar verbunden werden.
Die Meldung der Grenzwertüberschreitung lässt sich durch einen Eintrag an udiLmtVioDly verzögern: Liegen die beiden Kriterien, Überschreitung und Übersteuerung länger ald udiLmtVioDly [s] vor, so wird dieses mit einem TRUE-Signal an bLmtRchd angezeigt. Das Auftreten lässt sich am Countdown-Ausgang udiRemTiLmtRchd verfolgen.
Eine aufgetretene Warnmeldung erlischt, wenn ein kompletter Messzyklus "gute" Werte erbringt oder bei einer steigenden Flanke an bRst bzw einer Deaktivierung des Bausteins.
![]() | Diese Warnmeldung kann nur zustande kommen, wenn die Anlage in einem stabilen Betrieb ist (bStblOp=TRUE). |
Berücksichtigung Temperaturanstieg der Abluft durch Ventilatormotor (rTIncFan)
Es ist möglich, dass die Abluft durch einen Ventilatormotor erwärmt und die Messung damit verfälscht wird. Diese Temperaturerhöhung kann durch den Parameter rTIncFan angegeben werden. Intern wird dann die gemessene Ablufttemperatur um diesen Wert gemindert.
Ein-/Ausgänge
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
bRst : BOOL;
rContrVar : REAL;
rTOts : REAL;
rTExh : REAL;
rTAftRcv : REAL;
bSnsRcvTExh : BOOL;
rTIncFan : REAL;
rLmtEffc : REAL;
udiLmtVioDly : UDINT;
bEn: Freigabe des Bausteins
bRst: Reset - alle ermittelten Werte werden gelöscht
rContrVar: Stellgröße für die Wärmerückgewinnung, d.h. ihr Istwert
rTOts: Außentemperatur
rTExh: Fortlufttemperatur
rTAftRcv: Temperatur nach Energierückgewinnung
bSnsRcvTExh: Messort Temperatur nach Energierückgewinnung: FALSE -> im Zuluftkanal (SupplyAir) - TRUE -> im Abluftkanal (ExhaustAir).
rTIncFan: Temperaturanstieg durch Ventilator
rLmtEffc: Wirkungsgrad Grenzwert
udiLmtVioDly: Zeitverzögerung Grenzwertüberschreitung [s]
VAR_OUTPUT
rEffc : REAL;
bStblOp : BOOL;
bNewVal : BOOL;
bLmtRchd : BOOL;
udiRemTiLmtRchd : UDINT;
rEffc: Effektivität
bStblOp: Stabiler Betrieb
bNewVal: Ausgabetrigger neuer Wert rEffc
bLmtRchd: Grenzwert erreicht
udiRemTiLmtRchd: Countdown Timer Grenzwert erreicht
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |