FB_BA_AlmColt12
Alarmsammelbaustein, 12 Alarme
Funktionsbeschreibung
Dieser Baustein stellt eine Alarmsammlung von bis zu 12 Einzel-Alarmen dar. Jeder dieser Einzel-Alarme bIn01..bIn12 wird bausteinintern mit einem FB_BA_Alm behandelt und hat entsprechend die Wahl zur Alarmspeicherung an den Eingängen bIn01RstReqd..bIn12RstReqd. Die Status der 12 Einzel-Alarme werden jeweils an den Ausgängen bQ01 bis bQ12 ausgegeben.
Der Ausgang des Sammelalarms bAlm ergibt sich aus einer ODER-Verknüpfung der einzelnen Alarme und kann dementsprechend auch unqiuttiert gehen, wenn kein Einzel-Alarm mit Quittierpflichtigkeit parametriert wurde. Ist hingegen über die Eingänge bIn01RstReqd..bIn12RstReqd eine Alarmspeicherung angewählt, so können die Einzelalarme sowie der Sammelalarm global über den Eingang bRst zurück gesetzt werden. Wie in FB_BA_Alm bereits erwähnt, kann ein Alarm natürlich nur dann zurück gesetzt werden, wenn seine Auslösemeldung an bIn nicht mehr existiert.
Der Ausgang bAlmNew wird immer dann gesetzt, wenn an den Eingängen bIn01..bIn12 ein erneutes Meldeereignis auftritt. Er ist in jedem Fall - unabhängig von den Parametrierungen an bIn01RstReqd..bIn12RstReqd - speichernd und wird nur durch eine steigende Flanke an bRst bis zum nächsten Meldeereignis zurück gesetzt.
Ein-/Ausgänge
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
bIn01 : BOOL;
bIn01RstReqd : BOOL;
bIn02 : BOOL;
bIn02RstReqd : BOOL;
bIn03 : BOOL;
bIn03RstReqd : BOOL;
bIn04 : BOOL;
bIn04RstReqd : BOOL;
bIn05 : BOOL;
bIn05RstReqd : BOOL;
bIn06 : BOOL;
bIn06RstReqd : BOOL;
bIn07 : BOOL;
bIn07RstReqd : BOOL;
bIn08 : BOOL;
bIn08RstReqd : BOOL;
bIn09 : BOOL;
bIn09RstReqd : BOOL;
bIn10 : BOOL;
bIn10RstReqd : BOOL;
bIn11 : BOOL;
bIn11RstReqd : BOOL;
bIn12 : BOOL;
bIn12RstReqd : BOOL;
bEn: Freigabe des Funktionsbausteins
bIn01: Alarmeingang 1
bIn01RstReqd: Quittierpflichtigkeit Alarm am Eingang 1
bIn02: Alarmeingang 2
bIn02RstReqd: Quittierpflichtigkeit Alarm am Eingang 2
bIn03: Alarmeingang 3
bIn03RstReqd: Quittierpflichtigkeit Alarm am Eingang 3
bIn04: Alarmeingang 4
bIn04RstReqd: Quittierpflichtigkeit Alarm am Eingang 4
bIn05: Alarmeingang 5
bIn05RstReqd: Quittierpflichtigkeit Alarm am Eingang 5
bIn06: Alarmeingang 6
bIn06RstReqd: Quittierpflichtigkeit Alarm am Eingang 6
bIn07: Alarmeingang 7
bIn07RstReqd: Quittierpflichtigkeit Alarm am Eingang 7
bIn08: Alarmeingang 8
bIn08RstReqd: Quittierpflichtigkeit Alarm am Eingang 8
bIn09: Alarmeingang 9
bIn09RstReqd: Quittierpflichtigkeit Alarm am Eingang 9
bIn10: Alarmeingang 10
bIn10RstReqd: Quittierpflichtigkeit Alarm am Eingang 10
bIn11: Alarmeingang 11
bIn11RstReqd: Quittierpflichtigkeit Alarm am Eingang 11
bIn12: Alarmeingang 12
bIn12RstReqd: Quittierpflichtigkeit Alarm am Eingang 12
bRst: Rücksetzen aller als quittierpflichtig parametrierten Alarme sowie der Sammelalarme bAlm und bAlmNew.
VAR_OUTPUT
bAlm : BOOL;
bAlmNew : BOOL;
bQ01 : BOOL;
bQ02 : BOOL;
bQ03 : BOOL;
bQ04 : BOOL;
bQ05 : BOOL;
bQ06 : BOOL;
bQ07 : BOOL;
bQ08 : BOOL;
bQ09 : BOOL;
bQ10 : BOOL;
bQ11 : BOOL;
bQ12 : BOOL;
bAlm: Sammelalarm - ODER-Verknüpfung der Einzel-Alarme an den Eingängen
bAlmNew: Merker neues Alarmereignis
bQ01: Alarmausgang 1
bQ02: Alarmausgang 2
bQ03: Alarmausgang 3
bQ04: Alarmausgang 4
bQ05: Alarmausgang 5
bQ06: Alarmausgang 6
bQ07: Alarmausgang 7
bQ08: Alarmausgang 8
bQ09: Alarmausgang 9
bQ10: Alarmausgang 10
bQ11: Alarmausgang 11
bQ12: Alarmausgang 12
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |