FB_BA_PISync1202
Parameter-Synchronisation für 2 Regler vom Typ FB_BACnetLoop1202. Dieser Baustein kann beispielsweise zum Abgleich der Führungsregler dienen, welche zur Erzeugung der Zuluftsollwerte für einen raumlufttechnische Anlage mit einem Luftkühler und einem Lufterhitzer eingesetzt werden.
Funktionsbeschreibung
Dieser Baustein synchronisiert automatisch die P- und I- Parameter sowie den minimalen und maximalen Ausgabewert lrYMin und lrYMax von 2 Reglern des Typs FB_BACnetLoop1202. Es ist dabei egal, wo die Änderung Stattfindet: An einem der beiden Regler in der PLC oder im BACnet.
Der Baustein erkennt automatisch eine Änderung und überträgt diese dann per ADS an den jeweilig anderen Regler. Zu diesem Zweck müssen beide Regler über die IN-OUT-Variablen fbCtrl1 und fbCtrl2 am Baustein referenziert werden - fbDvc ist die Referenz auf das BACnet-Device unter dem beide Bausteine laufen.
Ein-Ausgänge
VAR_IN_OUT
fbCtrl1 : FB_BACnetLoop1202;
fbCtrl2 : FB_BACnetLoop1202;
fbDvc : FB_BACnet_Device;
fbCtrl1: Referenz auf den Regler Nr. 1 des Parameterabgleichs
fbCtrl2: Referenz auf den Regler Nr. 2 des Parameterabgleichs
fbDvc: Referenz auf den Baustein des BACnet-Device-Objektes
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |