FB_BA_SwiHys2P_Dly
Zweipunktschalter um einen Schaltpunkt mit zeitlicher Verzögerung
Funktionsbeschreibung
Der Funktionsbaustein FB_BA_SwiHys2P_Dly ist ein Zweipunktschalter mit Hysterese. Im Gegensatz zum FB_BA_SwiHys2P wird hier eine Änderung des Ausgangssignals zeitlich verzögert.
Eine generelle Freigabe des Funktionsbausteins erfolgt am Eingang bEn. Bei gesperrten Funktionsbaustein ist der Ausgang bQ FALSE. Am Eingang rSp wird der Sollwert für den Zweipunktschalter angeschlossen. Der Wirksinn des Bausteins hängt von der Eingangsvariablen bActn ab.
Die aktiven Schaltpunkte ergeben sich aus dem Sollwert, der Hysterese und dem Offset für die Hysterese. Diese werden an den Ausgängen rSwiHi und rSwiLo ausgegeben.
- Der obere Schaltpunkt ergibt sich aus rSp + rHys/2 + rHysOffs.
- Der untere Schaltpunkt ergibt sich aus rSp - rHys/2 + rHysOffs.
Ist bActn TRUE ergibt sich ein direkter bzw. gleichläufiger Wirksinn (Kühlbetrieb).

Ist bActn FALSE ergibt sich ein indirekter bzw. gegenläufiger Wirksinn (Heizbetrieb).

Ein-/Ausgänge
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
rIn : REAL;
rSp : REAL;
rHys : REAL;
rHysOffs : REAL;
udiDlyOn : UDINT;
udiDlyOff : UDINT;
bActn : BOOL;
bEn: Generelle Freigabe des Funktionsbausteins
rIn: Eingangswert
rSp: Sollwerteingang
rHys: Hysterese
rHysOffs: Offset für die Hysterese
udiDlyOn: Einschaltverzögerung [s]
udiDlyOff: Ausschaltverzögerung [s]
bActn: Wirksinn
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;
rSwiHi : REAL;
rSwiLo : REAL;
bQ: Ausgang
rSwiHi: Oberer Schaltpunkt
rSwiLo: Unterer Schaltpunkt
udiRemTiDlyOn: Countdown Einschaltverzögerung [s]
udiRemTiDlyOff: Countdown Ausschaltverzögerung [s]
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |