FB_BA_Swi2P_Dly
Zweipunktschalter mit zeitlicher Verzögerung
Funktionsbeschreibung
Der Funktionsbaustein FB_BA_Swi2P_Dly ist ein Zweipunktschalter mit einem Ein- und einem Ausschaltpunkt. Im Gegensatz zum FB_BA_Swi2P wird hier eine Änderung des Ausgangssignals zeitlich verzögert.
Eine generelle Freigabe des Funktionsbausteins erfolgt am Eingang bEn. Solange bEn FALSE ist ist der Ausgang bQ FALSE. Der Wirksinn des Bausteins hängt von der relativen Lage des Einschaltpunktes und des Ausschaltpunktes ab.
Ist der Einschaltpunkt größer als der Ausschaltpunkt dann ist der Wirksinn direkt bzw. gleichläufig (Kühlbetrieb).

Ist der Ausschaltpunkt größer als der Einschaltpunkt dann ist der Wirksinn direkt bzw. gegenläufig (Heizbetrieb).

Ein-/Ausgänge
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
rIn : REAL;
rOn : REAL;
rOff : REAL;
udiDlyOn : UDINT;
udiDlyOff : UDINT;
bEn: generelle Freigabe des Funktionsbausteins
rIn: Eingangswert
rOn: Einschaltpunkt
rOff: Ausschaltpunkt
udiDlyOn: Einschaltverzögerung [s]
udiDlyOff: Ausschaltverzögerung [s]
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;
udiRemTiDlyOn : UDINT;
udiRemTiDlyOff : UDINT;
bQ: Steuerausgang
udiRemTiDlyOn: Countdown Einschaltverzögerung [s]
udiRemTiDlyOff: Countdown Ausschaltverzögerung [s]
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |