FB_BACnetBO1205

BACnet Binary-Output

FB_BACnetBO1205 1:

Funktionsbeschreibung

Dieser Baustein generiert ein BACnet-Binary-Output-Objekt und stellt innerhalb der PLC Schreibe- und Lesevariablen für das Objekt zur Verfügung.
Bei diesem Baustein handelt es sich vom Funktionsumfang her um die "größte" Version.
Alternativ stehen folgende Versionen zur Verfügung:

Es ist möglich, die Parameter, welche von der PLC aus beschreibbar sind, auch von der BACnet-Seite her zu beschreiben, wobei die letzte Änderung immer die gültige ist. Die Übertragung dieser Parameter erfolgt aus der PLC heraus per ADS und in die PLC hinein per zyklischem Interface. PLC-seitig haben alle Parameter zusätzlich einen Enable-Eingang: Ist der betreffende Enable-Eingang erstmalig gesetzt (steigende Flanke), so wird der am Parameter-Eingang stehende Wert in jedem Fall übertragen, im weiteren Verlauf – bei gesetztem Enable – nur noch bei Werteänderung, um so den ADS-Verkehr zu mindern. Ist der Enable-Eingang nicht gesetzt, so erfolgt keine Übertragung.

PLC-Variable

Bemerkung

BACnet-Property (Property ID)

bEnPrioA

Freigabe zum Beschreiben des Priority-Arrays auf die Priorität, welche unter usiPrioA eingetragen ist

 

bValPrioA

Zu schreibender Wert

Priority-Array (87)

usiPrioA

Auswahl der zu beschreibenden Priorität (1..16) im Priority-Array

 

bEnPrioB

Freigabe zum Beschreiben des Priority-Arrays auf die Priorität, welche unter usiPrioB eingetragen ist

 

bValPrioB

Zu schreibender Wert

Priority-Array (87)

usiPrioB

Auswahl der zu beschreibenden Priorität (1..16) im Priority-Array

 

bEnPrioC

Freigabe zum Beschreiben des Priority-Arrays auf die Priorität, welche unter usiPrioC eingetragen ist

 

bValPrioC

Zu schreibender Wert

Priority-Array (87)

usiPrioC

Auswahl der zu beschreibenden Priorität (1..16) im Priority-Array

 

bEnPrioD

Freigabe zum Beschreiben des Priority-Arrays auf die Priorität, welche unter usiPrioD eingetragen ist

 

bValPrioD

Zu schreibender Wert

Priority-Array (87)

usiPrioD

Auswahl der zu beschreibenden Priorität (1..16) im Priority-Array

 

bEnEvtEn

Freigabe zum Beschreiben des Bitmusters EventEnable

 

stEvtEn

Property-Wert Bitmuster EventEnable

EventEnable (35)

Ein-Ausgänge

VAR_INPUT

bEnPrioA      : BOOL;
bValPrioA     : BOOL;
usiPrioA      : USINT;
bEnPrioB      : BOOL;
bValPrioB     : BOOL;
usiPrioB      : USINT;
bEnPrioC      : BOOL;
bValPrioC     : BOOL;
usiPrioC      : USINT;
bEnPrioD      : BOOL;
bValPrioD     : BOOL;
usiPrioD      : USINT;
bOvrrd        : BOOL;
bEnFdbVal     : BOOL;
bFdbVal       : BOOL;
bEnEvtEn      : BOOL;
stEvtEn       : ST_BACnet_EventTransitionBits;

bEnPrioA: Freigabe zum Beschreiben

bValPrioA: Wert, der in das Priority-Array auf die Priorität usiPrioA geschrieben wird.

usiPrioA: Auswahl der zu beschreibenden Priorität (1..16)

bEnPrioB: Freigabe zum Beschreiben

bValPrioB: Wert, der in das Priority-Array auf die Priorität usiPrioB geschrieben wird.

usiPrioB: Auswahl der zu beschreibenden Priorität (1..16)

bEnPrioC: Freigabe zum Beschreiben

bValPrioC: Wert, der in das Priority-Array auf die Priorität usiPrioC geschrieben wird.

usiPrioC: Auswahl der zu beschreibenden Priorität (1..16)

bEnPrioD: Freigabe zum Beschreiben

bValPrioD: Wert, der in das Priority-Array auf die Priorität usiPrioD geschrieben wird.

usiPrioD: Auswahl der zu beschreibenden Priorität (1..16)

bOvrrd: An diesem Eingang kann das Eingangssignal einer lokale Vorrangbedienung z. B. von einem KM2652 angelegt werden. Steht dieser Eingang dann auf "TRUE", so wird das im BACnet angezeigt.

bEnFdbVal / bFdbVal: Freigabe/Property-Wert Feedback-Value. Dieser Wert wird aus der PLC heraus auf das Property FeedbackValue (Property Id 40) geschrieben, jedoch nicht per ADS, sondern per zyklischem Interface.
Es dient einer Rückmelde-Überwachung: Ist bEnFdbVal auf TRUE gesetzt, so muss an bFdbVal innerhalb der Zeit, die im BACnet unter TIME-Delay (Property Id 113) eingetragen ist, den gleichen Wert haben, wie der Ausgang Present-Value. Ansonsten wird im EventState (Property Id 36) durch den Eintrag "offnormal" eine Rückmelde-Diskrepanz angezeigt. Ist bEnFdbVal auf FALSE gesetzt, so wird intern bFdbVal gleich dem Present-Value gesetzt, und es kann so niemals zu einer Rückmeldediskrepanz kommen.

bEnEvtEn / stEvtEn: Freigabe/Property-Wert Bitmuster EventEnable

VAR_OUTPUT

bPrVal       : BOOL;
bStaInAlm    : BOOL;
bStaFlt      : BOOL;
bStaOvrrd    : BOOL;
bStaOoServ   : BOOL;
udiActvPrio  : UDINT;
dwObjId      : DWORD;
bErr         : BOOL;
udiErrId     : UDINT;
udiErrArg    : UDINT;

bPrVal: Aktueller Wert des Binary-Output-Objekts - direkt aus dem BACnet eingelesen

bStaInAlm: Zeigt den Zustand des Statusflags „InAlarm“ des Binary-Output-Objekts an.

bStaFlt: Zeigt den Zustand des Statusflags „Fault“ des Binary-Output-Objekts an.

bStaOvrrd: Zeigt den Zustand des Statusflags „Overridden“ des Binary-Output-Objekts an.

bStaOoServ: Zeigt den Zustand des Statusflags „OutOfService“ des Binary-Output-Objekts an.

udiActvPrio: Zeigt an, welche Priorität die aktive ist.

dwObjId: BACnet-Objekt-ID des Binary-Output-Objekts

bErr: Zeigt allgemein einen Fehler im Baustein an. Die Ursache kann in BACnet, im ADS-Datenaustausch oder auch an falscher Parametrierung liegen.

udiErrId / udiErrArg: Enthält die Fehlernummer und das Fehlerargument. Siehe Fehlercodes.

VAR_IN_OUT

stComnMsg : ST_BA_ComnMsg;
fbDvc     : FB_BACnet_Device;

stComnMsg: Referenz auf die Verbindungsstruktur zum Melde-Sammelbaustein FB_BA_ComMsg.

fbDvc: Referenz auf den Baustein des BACnet-Device-Objekts

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielsystem

erforderliche Bibliothek

erforderliches Supplement

TwinCAT 2.11 R3/x64

PC/CX

TcBA-Bibliothek ab V1.0.0

TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0