Mehrere boolsche Variablen mit einem Zugriff in ein Array einlesen
Systemvoraussetzungen:
- Delphi 7.0 oder höher;
- TwinCAT v2.11 Build 2034 oder höher;
Aufgabe
Mehrere boolesche SPS-Variablen können mit einem Zugriff in Delphi-Applikation eingelesen werden, wenn diese Variablen auf Adressen lokiert wurden, die hintereinander im Speicher liegen. Wichtig ist aber, dass die erste Variable auf eine Byteadresse lokiert wurde.
Beschreibung

SPS-Programm
PROGRAM MAIN
VAR
varBoolean AT%MB6 : ARRAY[1..4] OF BOOL;
END_VARDelphi 7 Programm
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, OleCtrls, ADSOCXLib_TLB, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
btnRead: TButton;
AdsOcx1: TAdsOcx;
ListBox1: TListBox;
procedure btnReadClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
varBoolArray : ARRAY[1..4] OF WordBool;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.btnReadClick(Sender: TObject);
var i, hVar, AdsResult:integer;
begin
// Create variable handle
AdsResult := AdsOcx1.AdsCreateVarHandle( 'MAIN.VARBOOLEAN', hVar );
if AdsResult = 0 then
begin
// Read data
AdsResult := AdsOcx1.AdsSyncReadBoolVarReq( hVar, sizeof(varBoolArray), varBoolArray[1] );
if AdsResult = 0 then
begin
// Clear list view and show data
ListBox1.Clear();
for i:=1 to 4 do
ListBox1.Items.Add( Format('varBoolArray[%d] = %s', [i, BoolToStr(varBoolArray[i], true) ] ) );
end
else ShowMessage( Format( 'AdsSyncReadBooleanVarReq() error:%d', [AdsResult] ) );
// Release variable handle
AdsResult := AdsOcx1.AdsDeleteVarHandle( hVar );
if AdsResult <> 0 then
ShowMessage( Format( 'AdsDeleteVarHandle() error:%d', [AdsResult] ) );
end
else ShowMessage( Format( 'AdsCreateVarHandle() error:%d', [AdsResult] ) );
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
// Connection Setup
AdsOcx1.AdsAmsServerNetId := AdsOcx1.AdsAmsServerNetId;
AdsOcx1.AdsAmsServerPort := 801;
end;
Initialization
IsMultiThread := True;// Setting this system variable makes Delphi's memory manager thread-safe
end.Sprache / IDE | Beispielprogramm auspacken |
|---|---|
Delphi XE2 | |
Delphi 7 oder höher (classic) |