AdsAmsClientPort
Die Client-Portnummer ist die Portnummer, unter der andere ADS-Geräte das Visual Basic Programm ansprechen können.
object.AdsAmsClientPort As LongBemerkung
Wenn Sie selbst keine Portnummer vorgeben, vergibt das ADS-OCX automatisch eine Portnummer, die immer größer als 32767 ist. Beachten Sie, dass sich diese Portnummer jedesmal beim Starten ändert.
Wenn Ihr Visual Basic-Programm eine feste Portnummer erhalten soll, müssen Sie im Programm die Eigenschaft AdsAmsClientPort mit der gewünschten Portnummer setzen. Dieser Wert muss dann zwischen 16000 und 32000 liegen.
Sie können auch während der Entwicklungsphase über das Eigenschaftfenster des ADS-OCX die Eigenschaft AdsAmsClientPort setzen. Anschließend muss die SavePort auf TRUE gesetzt werden. Dadurch wird dem ADS-OCX angeordnet, die Portnummer nicht zu ändern.
Siehe auch Eigenschaft AdsAmsSaveClientPort.