AdsSyncReadReq
Liest Daten von einem beliebigen Typ synchron aus einem ADS-Gerät.
object.AdsSyncReadReq(
nIndexGroup As Long,
nIndexOffset As Long,
cbLength As Long,
pData As YY
) As LongParameter
nIndexGroup
[in] Index-Gruppe der ADS-Variable
nIndexOffset
[in] Index-Offset der ADS-Variable
cbLength
[in] Länge der Daten in Byte (siehe VB-Variablenlängen)
pData
[in] Visual Basic-Variable, in der die Daten der ADS-Variable geschrieben werden
Rückgabewert
Siehe ADS-Fehlercodes
Hinweis | |
VB-Variable wird auf "0" gesetzt Im Falle eines Fehlers wird die VB-Variable (pData), deren Wert beschrieben werden sollte, auf "0" gesetzt. |
Bemerkung
Die Ausführung des Visual Basic-Programms wird so lange angehalten, bis die Daten vom ADS-Gerät vorliegen oder bis die Zeit in der Eigenschaft AdsAmsCommTimeout überschritten ist.
Die Visual Basic-Variable muss als Array deklariert werden. An die Methode wird das gesamte Array übergeben.
Es wird nicht der Variablentyp String unterstützt.
Beispiel
Dim VBVarInteger(0) As Integer
Dim VBVarLong(0) As Long
Dim VBVarSingle(0) As Single
Dim VBVarDouble(0) As Double
Dim VBVarByte(0) As Byte
Dim VBVarBool(0) As Boolean
'Variablen auslesen
Call AdsOcx1.AdsSyncReadReq(&H4020&, 0&, 2&, VBVarInteger)
Call AdsOcx1.AdsSyncReadReq(&H4020&, 2&, 4&, VBVarLong)
Call AdsOcx1.AdsSyncReadReq(&H4020&, 6&, 4&, VBVarSingle)
Call AdsOcx1.AdsSyncReadReq(&H4020&, 10&, 8&, VBVarDouble)
Call AdsOcx1.AdsSyncReadReq(&H4020&, 18&, 1&, VBVarByte)
Call AdsOcx1.AdsSyncReadReq(&H4021&, 152&, 2&, VBVarBool)
'Variablen anzeigen
lblInteger.Caption = VBVarInteger(0)
lblLong.Caption = VBVarLong(0)
lblSingle.Caption = VBVarSingle(0)
lblDouble.Caption = VBVarDouble(0)
lblByte.Caption = VBVarByte(0)
lblBool.Caption = VBVarBool(0)