Ereignisgesteuertes Lesen, einfache Datentypen

Methode: AdsReadVarConnectEx

Beispiel:

    Sample 007.zip

PLC-Deklaration:

    TCtoLV_boolVal AT%MX0.0: BOOL;

Für das Event AdsReadConnectUpdateEx wird ein Callback-Vi registriert.

Ereignisgesteuertes Lesen, einfache Datentypen 1:Abb.5: TcAdsO44

 

Die Methode AdsReadVarConnectEx stellt eine feste Verbindung zwischen LabVIEW™ und einer SPS-Variablen. Das zurückgelieferte Handle identifiziert die Verbindung. Wenn die Verbindung nicht mehr benötigt wird, wird sie mit AdsDisconnectEx gelöst.

Ereignisgesteuertes Lesen, einfache Datentypen 2:Abb.6: TcAdsO45

 

Die Daten werden beim Aufruf des Callback-Vi als Variant übertragen. Anhand des Handles können die Variablen in den richtigen Typ umgewandelt und der richtigen globalen LabVIEW™- Variablen zugewiesen werden.

Ereignisgesteuertes Lesen, einfache Datentypen 3:Abb.7: TcAdsO46