Fernsteuern des Loggers (Online-Modus)
Mit Hilfe des Viewers kann der AMS Loggers ferngesteuert werden. So kann der Logger von einem anderen PC aus gestartet bzw. gestoppt und konfiguriert werden.
Verbindung mit dem AMS Logger herstellen
Wählen Sie im Menü Connection den Eintrag Connect aus. Dies öffnet den Connect Dialog:

Wählen Sie nun den Rechner aus, auf dem sich der AMS Logger befindet und bestätigen Sie den Dialog.
Filtern im Online-Modus
Im Online-Modus gibt es die Möglichkeit einen Filter zu setzen, um die Anzahl der AMS/ADS-Kommandos, die aufgezeichnet werden sollen, zu minimieren. Dazu muss im Kontextmenu des Baumansicht-Eintrages AmsViewer der Eintrag Set Capture Filter... ausgewählt werden. Dies öffnet den Set Filter Dialog:

Wenn die ADS Message Button gecheckt ist, werden nur ADS-Befehle aufgezeichnet. Wenn der Response with Error Button gecheckt ist, werden nur AMS bzw. ADS-Befehle mit einem Fehler aufgezeichnet.
Wenn der Included Addresses Button gesetzt ist, kann mit Set ... eine Liste von ADS-Geräten angegeben werden, dessen Telegramme aufgezeichnet werden sollen.

Mit Excluded Addresses kann eine Liste von ADS-Geräten erstellt werden, dessen Telegramme nicht angezeigt werden sollen.
Starten der Kommunikation
Die Aufzeichnung wird mit der <F5>-Taste oder durch Drücken des abgebildeten Buttons in der Toolbar aktiviert.
Die Aufzeichnung kann mit der Tastenkombination <Shift> + <F5> oder durch Betätigen des abgebildeten Buttons in der Toolbar beendet werden. Um sich die aufgezeichneten AMS/ADS-Kommandos anzuschauen, muss im Kontextmenu des Baumansicht-Eintrages AmsViewer der Eintrag Display Captured Packets...ausgewählt werden.