Lesen und Schreiben von SPS Variablen
Voraussetzungen:
- Delphi 5.0 oder höher;
- TwinCAT 2.9 oder höher;
- Die Typbibliothek der TcAdsDll.dll muss importiert werden (TcAdsDll_TLB.pas Unit ). Abhängig von der Delphi-Version müssen teilweise manuelle Anpassungen gemacht werden um diese fehlerfrei übersetzen zu können.
Dieses Beispiel-Programm demonstriert wie die COM-Schnittstellen der TcAdsDll von Delphi angesprochen werden können, um Variablen aus der SPS zu lesen bzw. in die SPS zu schreiben.
In der FormCreate-Ereignisfunktion wird mit CoTcClient.Create eine Verbindung zum Server auf dem lokalen System aufgebaut. Mit Hilfe der Methode Connect wird dann eine Verbindung zum ersten Laufzeitsystem der SPS (port 801) auf dem lokalen Rechner (netid = '0.0.0.0.0.0') hergestellt.
Durch Betätigen des Read-Buttons werden die Variablen aus der SPS gelesen und beim Betätigen des Write-Buttons in die SPS geschrieben.

Das Delphi Programm
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
ExtCtrls, StdCtrls, TcAdsDll_TLB, OleServer, ComObj;
type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Edit4: TEdit;
Edit5: TEdit;
Edit6: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Bevel1: TBevel;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private-Deklarationen }
ads : ITcAdsSync;
client : ITcClient;
netId : AmsNetId;
cbRead : integer;
valBool : Byte; // PLCBoolVar
valInt : Smallint; // PLCIntVar
valDint : Longint; // PLCDIntVar
valReal : Single; // PLCRealVar
valLReal : Double; // PLCLRealVar
valString : AnsiString;// PLCStringVar
public
{ Public-Deklarationen }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.DFM}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
netId.b[0] := 0; // 172
netId.b[1] := 0; // 16
netId.b[2] := 0; // 4
netId.b[3] := 0; // 23
netId.b[4] := 0; // 1
netId.b[5] := 0; // 1
try
client := CoTcClient.Create;
try
OleCheck(client.Connect( netid, 801, ads ));
except
ShowMessage('client.Connect() failed!');
end;
except
ShowMessage('CoTcClient.Create() failed!');
end;
end;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
SetLength( valString, 256);// make sure the string >= SIZEOF(PLCStringVar) variable
try
OleCheck(ads.Read($4020, 0, sizeof(valBool), cbRead, PByte(@valBool)^ ));
OleCheck(ads.Read($4020, 2, sizeof(valInt), cbRead, PByte(@valInt)^ ));
OleCheck(ads.Read($4020, 4, sizeof(valDint), cbRead, PByte(@valDint)^ ));
OleCheck(ads.Read($4020, 8, sizeof(valReal), cbRead, PByte(@valReal)^ ));
OleCheck(ads.Read($4020, 12, sizeof(valLReal), cbRead, PByte(@valLReal)^ ));
OleCheck(ads.Read($4020, 100, Length(valString) + 1, cbRead, PByte(@valString[1])^ ));
except
ShowMessage('ads.Read(...) failed!');
end;
Edit1.Text := IntToStr( valBool );
Edit2.Text := IntToStr( valInt );
Edit3.Text := IntToStr( valDint );
Edit4.Text := FloatToStr( valReal );
Edit5.Text := FloatToStr( valLReal );
Edit6.Text := String(valString);
end;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
valBool := StrToInt( Edit1.Text );
valInt := StrToInt( Edit2.Text );
valDint := StrToInt( Edit3.Text );
valReal := StrToFloat( Edit4.Text );
valLReal := StrToFloat( Edit5.Text );
valString := AnsiString( Edit6.Text );
if valString = '' then
valString := #00;
try
OleCheck(ads.Write($4020, 0, sizeof(valBool), PByte(@valBool)^ ));
OleCheck(ads.Write($4020, 2, sizeof(valInt), PByte(@valInt)^ ));
OleCheck(ads.Write($4020, 4, sizeof(valDint), PByte(@valDint)^ ));
OleCheck(ads.Write($4020, 8, sizeof(valReal), PByte(@valReal)^ ));
OleCheck(ads.Write($4020, 12, sizeof(valLReal), PByte(@valLReal)^ ));
OleCheck(ads.Write($4020, 100, Length(valString) + 1, PByte(@valString[1])^));
except
ShowMessage('ads.Write(...) failed!');
end;
end;
initialization
IsMultiThread := True;
end.
SPS-Programm
PROGRAM MAIN
VAR
PLCBoolVar AT %MX0.0 : BOOL := TRUE;
PLCIntVar AT %MB2 : INT := 75;
PLCDIntVar AT %MB4 : DINT := 43234532;
PLCRealVar AT %MB8 : REAL := 3.1415;
PLCLRealVar AT %MB12 : LREAL := 3.141592654;
PLCStringVar AT %MB100: STRING := '12345';
END_VAR
;
Sprache / IDE | Beispielprogram auspacken |
---|---|
Delphi XE2 | |
Delphi 5 oder höher (classic) |