Einbinden in Delphi (COM-Schnittstelle)
Die Typbibliothek der TcAdsDll.dll muss importiert werden (TcAdsDll_TLB.pas Unit ). Abhängig von der Delphi-Version müssen teilweise manuelle Anpassungen gemacht werden um diese fehlerfrei übersetzen zu können.
Systemvoraussetzungen
Zum Einbinden der DLL in Delphi-Programme benötigen Sie folgende Dateien:
- TcAdsDll.dll - dynamische Funktion-Bibliothek die sich im ‚System32'-Verzeichnis von Windows NT/2000 befindet.
- Delphi 5.0 or higher;
- TwinCAT 2.9 or higher;
Importieren der Typbibliothek
- Über den Menübefehl: Projekt -> Import Type Library das Import Type Library-Dialogfenster aufrufen.
- In dem Dialogfenster markieren Sie aus der Liste die Beckhoff TcAdsDll x.x Type Library und bestätigen mit einem Mausklick auf Create Unit....

Die Typ-Bibliothek wird z. B. in dem Ordner .../Delphi 5/Imports generiert. Binden Sie bitte das Unit in ihre Applikation ein.