ADSSTATE
Die Aufzählung des Typs ADSSTATE beschreibt den ADS Status mit den folgenden Werten:
Konst | Int Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
ADSSTATE_INVALID | 0 | Ungültiger Status |
ADSSTATE_IDLE | 1 | Idles Status |
ADSSTATE_RESET | 2 | Reset Status |
ADSSTATE_INIT | 3 | initialisiert |
ADSSTATE_START | 4 | gestartet |
ADSSTATE_RUN | 5 | läuft |
ADSSTATE_STOP | 6 | gestoppt |
ADSSTATE_SAVECFG | 7 | Gesicherte Konfiguration |
ADSSTATE_LOADCFG | 8 | Geladene Konfiguration |
ADSSTATE_POWERFAILURE | 9 | Spannungsausfall |
ADSSTATE_POWERGOOD | 10 | Spannung vorhanden |
ADSSTATE_ERROR | 11 | Fehlerstatus |
ADSSTATE_SHUTDOWN | 12 | Herunterfahren (Shut down) |
ADSSTATE_SUSPEND | 13 | verschoben |
ADSSTATE_RESUME | 14 | wiederaufgenommen |
ADSSTATE_CONFIG | 15 | system is in config mode |
ADSSTATE_RECONFIG | 16 | system should restart in config mode |