ITcAdsSync
Die ITcClient Schnittstelle stellt einem Client die Funktionalität zur Kommunikation mit einem ADS Gerät zur Verfügung. Die Schnittstelle leitet sich von IUnknown ab.
IUnknown Methoden | Beschreibung |
|---|---|
QueryInterface | Gibt einen Pointer zur angefragten Schnittstelle zurück |
AddRef | Inkrementiert den Referenzzähler |
Release | Dekrementiert den Referenzzähler |
ITcAdsSync Methoden und Eigenschaften | Beschreibung |
|---|---|
Schreibt einen Wert an eine Variable in einem ADS Gerät als Bytestream. | |
Liest den Wert einer Variablen aus einem ADS Gerät als Bytestream. | |
Schreibt einen Wert an ein ADS Gerät und liest das Ergebnis in einem Schritt. | |
Setzt den Status des ADS Systems und Geräts. | |
Verbindet eine Variable mit dem Client. Der Client wird durch ein Event angezeigt. | |
Entfernt die Verbindung einer Variablen. | |
Liest Geräte Informationen aus dem ADS Gerät. | |
Liest den Status des ADS Geräts. | |
Setzt die Zeit, nach der der Client eine Timeout Warnung von allen übrigen ADS Kommandos erhält. |