"Index-Group/Offset" Spezifikation für TwinCAT ADS-Systemdienste
Dieser Abschnitt umfasst diejenigen ADS-Dienste, die bei jedem TwinCAT-ADS-Gerät identische Bedeutung und Wirkung haben. In dieser Gruppe befinden sich auch Dienste für den Zugriff auf die SPS-Prozessdaten der Ein- und Ausgänge.
Index | Index | Zugriff | Datentyp | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000F003 | 0x00000000 | R&W | W: UINT8[n] R: UINT32 | GET_SYMHANDLE_BYNAME Dem in den Write-Daten enthaltene Namen wird ein Handle (Kennwert) zugewiesen und dem Aufrufer als Ergebnis in den Read-Daten zurückgereicht. |
|
0x0000F004 | 0x00000000 |
|
| Reserviert |
|
0x0000F005
| 0x00000000- 0xFFFFFFFF =symHandle | R/W | UINT8[n] | READ_/WRITE_SYMVAL_BYHANDLE Den Wert, der durch 'symHdl' identifizierten Variable, lesen oder der Variablen einen Wert zuweisen. Der ‚symHdl' muss vorher durch den GET_SYMHANDLE_BYNAME-Dienst ermittelt worden sein. |
|
0x0000F006 | 0x00000000 | W | UINT32 | RELEASE_SYMHANDLE Die in den Write-Daten enthaltene Kennzahl (Handle) für eine abzufragende benannte SPS-Variable wird freigegeben. |
|
0x0000F020
| 0x00000000- 0xFFFFFFFF | R/W | UINT8[n] | READ_I - WRITE_I SPS-Prozessabbild der physikalischen Eingänge( %I-Feld ). Offset ist Byteoffset. |
|
0x0000F021
| 0x00000000- 0xFFFFFFFF | R/W | UINT8 | READ_IX - WRITE_IX SPS-Prozessabbild der physikalischen Eingänge( %IX-Feld ). Der Index-Offset enthält die Bitadresse, die sich aus Bytenummer*8+Bitnummer errechnet. |
|
0x0000F025
| 0x00000000 | R | ULONG | ADSIGRP_IOIMAGE_RISIZE Bytelänge des SPS-Prozessabbildes der physikalischen Eingänge. |
|
0x0000F030
| 0x00000000- 0xFFFFFFFF | R/W | UINT8[n] | READ_Q - WRITE_Q SPS-Prozessabbild der physikalischen Ausgänge( %Q-Feld ). Offset ist Byteoffset. |
|
0x0000F031
| 0x00000000- 0xFFFFFFFF | R/W | UINT8 | READ_QX - WRITE_QX SPS-Prozessabbild der physikalischen Ausgänge( %QX-Feld ). Der Index-Offset enthält die Bitadresse, die sich aus Bytenummer*8+Bitnummer errechnet. |
|
0x0000F035
| 0x00000000 | R | ULONG | ADSIGRP_IOIMAGE_ROSIZE Bytelänge des SPS-Prozessabbildes der physikalischen Ausgänge. |
|
0x0000F080
| 0x00000000- 0xFFFFFFFF = n (Anzahl der internen (Sub-)Befehle) | R&W |
W: |
Die Write-Daten enthalten eine Liste von mehreren, separaten AdsReadReq(IG, IO, Len, Data) quasi als "Sammel-Lesebefehl". Dem Aufrufer wird in den Read-Daten das Ergebnis der Sammelanfrage zurückgereicht. Dabei werden zuerst alle Rückgabewerte aufgelistet, anschließend folgen die angefragten Daten. | SPS / IO ab TwinCAT v2.10 Build >= 1324
|
0x0000F081
| 0x00000000 - 0xFFFFFFFF = n (Anzahl der internen (Sub-)Befehle) | R&W |
|
Die Write-Daten enthalten eine Liste von mehreren, separaten AdsWriteReq(IG, IO, Len, Data) quasi als "Sammel-Schreibbefehl". Dem Aufrufer wird in den Read-Daten das Ergebnis der Sammelanfrage (die Rückgabewerte) zurückgereicht. | SPS / IO ab TwinCAT v2.11 Build >= 1550 |
0x0000F082
| 0x00000000 - 0xFFFFFFFF = n (Anzahl der internen (Sub-)Befehle) | R&W |
|
Die Write-Daten enthalten eine Liste von mehreren, separaten AdsReadWriteReq(IG, IO, readLen, writeLen, writeData) quasi als "Sammel-Schreib/Lesebefehl". Dem Aufrufer wird in den Read-Daten das Ergebnis der Sammelanfrage zurückgereicht. Dabei werden zuerst alle Rückgabewerte und Return-Längen aufgelistet, anschließend folgen die angefragten Daten. | SPS / IO ab TwinCAT v2.11 Build >= 1550 |